17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBERLE アップレンジャーパック

通常単価(税別)
61,786
税込単価
67,965
通常出荷日:1日目

【特長】・メインコンパートメント内部はディバイダーで10分割されています。・ショルダーハーネス側にジッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • JANコード
    0812028015085
  • 質量(g)
    3180.0
  • トラスココード
    836-1833
  • 材質1
    1000デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm)
    178
  • 高さ(mm)
    559
  • ドライアース
  • 幅(mm)
    279
  • 容量(L)
    27

型番:

R3ME
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R3MEの仕様・寸法情報

商品タイプ
JANコード
0812028015085
質量(g)
3180.0
トラスココード
836-1833
材質1
1000デニールコーデュラナイロン
奥行(mm)
178
高さ(mm)
559
ドライアース
幅(mm)
279
容量(L)
27

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R3ME
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,786
( 67,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインコンパートメント内部はディバイダーで10分割されています。
・ショルダーハーネス側にジッパーが付いています。
・バックパック内部にMOLLEシステムが施されています。
・底部分がポリカーボネート製になっており、バックパックの中身を保護します。
【材質】
・1000デニールコーデュラナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBERLE アップレンジャーパックの型番R3MEのページです。 型番R3MEに関する仕様情報を記載しております。
EBERLE アップレンジャーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBERLE アップレンジャーパック
EBERLE ビッグトップパック
EBERLE ガンランナーパック
EBERLE チェリーボムパック
EBERLE デストロイヤーパック
EBERLE オペレーターパック
メーカーEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLE
通常価格61,78634,72018,803 -24,77347,040 -102,612
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプ-
JANコード0812028015085-----
質量(g)3180.03360.01590.02040.03630.04620.0
トラスココード836-1833-----
材質11000デニールコーデュラナイロン500デニールアラミドナイロンNT7(リップストップ加工/H2HP、HT)1000デニールコーデュラナイロン-1000デニールコーデュラナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト