17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALPS-M DRYSACK(ドライサック)

通常単価(税別)
3,2734,208
税込単価
3,6004,629
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。・底の素材に特殊な素材を使用してお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • ブルー
  • 材質1
    70デニールナイロン(リップストップ)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 径(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

径(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
0703438726428
160.0
835-8938
229
508
1個
0703438736427
200.0
835-8939
279
584
1個
0703438746426
220.0
835-8940
305
635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,273
( 3,600 )
2日目
3,741
( 4,115 )
1日目
4,208
( 4,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。
・底の素材に特殊な素材を使用しており、スタッフサック内の空気を押し出すことはできますが、水が中に入ってくることはありません。
【材質】
・70デニールナイロン(リップストップ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALPS-M DRYSACK(ドライサック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALPS-M DRYSACK(ドライサック)
ALPS-M CYCLONE(サイクロン)
ALPS-M COMPRESSION(コンプレッション)
キャンバスサック
ペンチサック2段
ペンチサック3段
メーカーALPS BRANDSALPS BRANDSALPS BRANDSDENSANDBLTACTDBLTACT
通常価格3,273-2,712 -2,780 -1,600635697
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目4日目
商品タイプ腰ベルト
ブルー-----
材質170デニールナイロン(リップストップ)70デニールナイロンポリエステル(リップストップ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト