ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ケニス シルバーシールド (化学用手袋)【10個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
【特長】
・静電気対策用手袋防寒タイプです。
・高い保温性を持つ二重構造です。
・表面は粒子状のすべり止め加工を施しています。
・寒冷地でのガス・オイル・ガソリンなどの可燃物取扱い作業に最適です。
・靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
【用途】
・製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:綿、導電繊維
・インナー:ボア+起毛アクリル、導電繊維



日本緑十字社
マグネカラーシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(手のひらPUコーティング)
0通常価格(税別):931円~

トラスコ中山
TRUSCO 静電気対策用手袋
4.2通常価格(税別):385円~

ミスミ
フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入
5通常価格(税別):2,189円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)
0通常価格(税別):869円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ