ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイヤゴム 防寒用手袋 ダイローブ103 |
|
ダイヤゴム 防寒手袋 ダイローブTG151 |
|
T&D 大容量バッテリパック(Lタイプ) RTR-500B1 |












-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・-60℃でもヒビ割れないポリウレタンを使用。熱湯でも...
詳細を確認
ダイローブ102の外観

粒子状加工による滑り止め付

二重構造
アウター手袋 : (1)ボリウレタン製滑止層、(2)ポリウレタン製微細発泡層、(3)綿
インナー手袋 : (4)空気層、(5)ボア+起毛アクリル

インナー素材
インナーはボア+起毛アクリル素材使用

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ102の寸法図
| L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|
| A | 270 | 280 | 300 |
| B | 144 | 144 | 152 |
| C | 130 | 132 | 138 |
| D | 82 | 84 | 89 |
| E | 47 | 50 | 53 |
| F | 135 | 147 | 156 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,551円 ( 3,906円 ) | 7日目 |
4,379円 ( 4,817円 ) | 1日目 |
4,722円 ( 5,194円 ) | 1日目 |
4,692円 ( 5,161円 ) | 1日目 |
4,928円 ( 5,421円 ) | 1日目 |
4,692円 ( 5,161円 ) | 1日目 |
4,304円 ( 4,734円 ) | 1日目 |
4,692円 ( 5,161円 ) | 1日目 |
5,090円 ( 5,599円 ) | 1日目 |
5,090円 ( 5,599円 ) | 1日目 |
5,090円 ( 5,599円 ) | 1日目 |
-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。
【特長】
・-60℃でもヒビ割れないポリウレタンを使用。熱湯でも樹脂の軟化や硬化はない。
・表面は、粒子状のすべり止め加工を施している。
・表面粒子で滑りに強く、内側がボアになっているので高い保温性がある。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいので、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
【用途】
・建築土木、農林水産業、冷凍庫、スキー、氷彫刻に最適。
・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。

ダイヤゴム
防寒用手袋 ダイローブ102F


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーワグローブ
フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452
0通常価格(税別):582円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ