17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

  • 商品タイプ
    すべり止め
  • グレー/ホワイト
  • 厚さ(mm)
    1.25
  • 材質2
    すべり止め部:牛革
  • 耐切創レベル
    4

型番:

70765-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

70765-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
すべり止め
サイズ
XXL
グレー/ホワイト
JANコード
0076490485603
トラスココード
858-0781
厚さ(mm)
1.25
手のひら周り(cm)
24.4
全長(cm)
24.0~27.0
中指長さ(cm)
9.3
質量(g)
194.000
材質1
ライナー:ナイロン、アクリル、ケブラー[[R下]]
材質2
すべり止め部:牛革
耐切創レベル
4
すべり止め
-
EN388 2016規格
-
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • すべり止め

  • EN388 2016規格

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70765-11

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

すべり止め

EN388 2016規格

最小発注数量
XXL
0076490485603
858-0781
24.4
24.0~27.0
9.3
194.000
ライナー:ナイロン、アクリル、ケブラー[[R下]]
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、切創や突き刺しに高い耐性を持ちます。
【用途】
・プレス作業。
・重量物や油の付着した物の取り扱い。
・金属加工。
【材質】
・ライナー:ナイロン、モダクリル、ケブラー[[R下]]
・すべり止め部:牛革

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマーの型番70765-11のページです。 型番70765-11に関する仕様情報を記載しております。
アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー
“ポーラベア ミディアムウエイトJ”(片手用)
アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”
アンセル “ハイフレックス 74-045”(片手用)
耐切創手袋アクティブアーマー 80-600
耐切創手袋アクティブアーマー 80-658
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格1,099789 -1,185 -2,395998 -1,076 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプすべり止めその他--すべり止め天然ゴム
グレー/ホワイトホワイトホワイト/ブラックホワイトブルー/イエローブルー/杢グリーン
厚さ(mm)1.251.55約1.34約1.092.352.2
材質2すべり止め部:牛革特殊繊維すべり止め部:ポリウレタンガラス繊維すべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴム
耐切創レベル4-3545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました