ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5

通常単価(税別)
3,639円
税込単価
4,003円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と耐切創レベルCを実現しています。・優れたドライ/ウ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ゴム引き
  • ゲージ
    15
  • 規格
    その他
  • 色
    スカイブルー
  • すべり止め
    あり
  • 質量(g)
    39
  • 材質1
    手袋:ダイアモンド繊維/ポリアミド/HPPE/エラスティン
  • 材質2
    コーティング:NBRフォーム・コーティング
  • 厚さ(mm)
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル
    X/C
  • EN388 2016規格
    4X42C
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 材質3
    繊維部:ポリアミド
  • 材質4
    すべり止め部:ニトリルゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
20.3
24
4048612051887
836-6695
7.1
1個
L
22.9
25
4048612051894
836-6696
7.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,639円
( 4,003円 )
4日目
3,639円
( 4,003円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と耐切創レベルCを実現しています。
・優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
・食品工場などに適しています。
【用途】
・ガラス業界。
・メンテナンス、修理。
・運送、物流。
・醸造、飲料業界。
・製紙業界。
・建設。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ドライ
UVEX C500 スリーブ
UVEX C500 ライナー
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格3,639円2,111円 -2,876円 -3,928円4,871円3,664円
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創-耐切創
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め-ノンコート
仕様ゴム引き手の平コート手の平コートボツ-マチナシ
ゲージ15-----
規格その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト