17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋“マキシケム カット(耐薬品)

通常単価(税別)
2,148円
税込単価
2,363円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のコーティング技術によって、撥水性と耐薬品性を実現しました。・マイクロカップ・ノンスリッ...

詳細を確認
  • ゲージ数
    18
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 色
    濃緑/ブラック
  • 全長(cm)
    30.0
  • 耐切創レベル
    3
  • すべり止め
    あり
  • 材質1
    表:ニトリルゴム
  • 材質2
    裏:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

型番:

56-633-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

56-633-Sの仕様・寸法情報

サイズ
S
ゲージ数
18
厚さ(mm)
1.4
手のひら周り(cm)
20.8
色
濃緑/ブラック
全長(cm)
30.0
耐切創レベル
3
中指長さ(cm)
7.6
すべり止め
あり
JANコード
4548890265414
質量(g)
116
トラスココード
836-9823
材質1
表:ニトリルゴム
材質2
裏:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

絞り込み条件

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
56-633-S56-633-S

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
S
20.8
7.6
4548890265414
116
836-9823
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148円
( 2,363円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のコーティング技術によって、撥水性と耐薬品性を実現しました。
・マイクロカップ・ノンスリップグリップ仕上げにより、油や液体の使用に対応するグリップ力を確保します。
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます。
・耐切創性を追加したタイプです。
・Skin Health Allianceによる皮膚科学的安全認証を受けた、手肌にやさしい手袋です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋“マキシケム カット(耐薬品)の型番56-633-Sのページです。 型番56-633-Sに関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋“マキシケム カット(耐薬品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋“マキシケム カット(耐薬品)
耐切創手袋 カットレジスト
耐切創手袋 カットレジスト インナー
耐切創手袋 NEOカットレジスト
耐切創手袋 ネオカット PU
耐切創手袋 ネオカット ニトリル
メーカーATG東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ハネウェルハネウェル
通常価格2,148円1,358円 -1,100円 -1,381円892円1,083円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
ゲージ数18-----
厚さ(mm)1.4-----
色濃緑/ブラック-----
全長(cm)30.0-----
耐切創レベル3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました