ファクトリーサプライ用品技術窓口

パールピンクの外観(手の甲側)

パールグリーンの外観(手のひら側)

細くてやわらかいオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)を手袋の内面に採用。 接着剤や植毛のバランスを工夫し、さらっとした肌ざわりを実現。

毎日が楽しくなるような、光沢のあるキレイなパールカラーを採用。使用後も、キッチンのインテリアを邪魔しない。

水回り仕事に使いやすい、やさしいフィット感を実現。傷つきやすい指先は、ダブルコートで強化。

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ3

使用イメージ4
| サイズ | カラー | 製品寸法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 全長 | 手のひらまわり | 中指長さ | |
| S | パールピンク | 30.0 cm | 19.0 cm | 7.3 cm |
| M | パールピンク | 30.0 cm | 20.0 cm | 7.7 cm |
| M | パールグリーン | 30.0 cm | 20.0 cm | 7.7 cm |
| L | パールグリーン | 30.0 cm | 22.0 cm | 8.0 cm |
やさしい肌ざわりで、さらっとした使いごこちの裏毛付き中厚手塩化ビニール手袋。
【特長】
・肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付き。
※キュプラはコットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維。
・裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
・傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化。フタル酸エステル系可塑剤やノニルフェノールなどは不使用。
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。光沢のあるパールカラーを採用。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業、清掃作業など水を伴う作業に最適。

ショーワグローブ
ビニトップ薄手 No.130

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤゴム
耐溶剤手袋 ダイローブ5500
3.7通常価格(税別):2,678円~

ショーワグローブ
ビニトップ厚手 No.132
4通常価格(税別):392円~

ダイヤゴム
耐溶剤手袋 ダイローブ5000
4.4通常価格(税別):2,271円~

ショーワグローブ
耐油ビニローブ No.650(ブルー)
3.7通常価格(税別):442円~

ショーワグローブ
グリーンジャージ No.600
5通常価格(税別):511円~

ショーワグローブ
ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750
5通常価格(税別):516円~

ダイヤゴム
耐溶剤手袋 ダイローブ20
4.8通常価格(税別):1,187円~

ホーケン
ニトロン 880
4.7通常価格(税別):479円~

ショーワグローブ
ニュービニローブ No.610
4通常価格(税別):395円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ