ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルビフレックス XG35B

通常単価(税別)
2,628円
税込単価
2,891円
通常出荷日:1日目

【特長】・多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • 規格
    その他
  • 詳細タイプ
    溶剤不使用
  • 色
    ブルー/ブラック
  • すべり止め
    あり
  • 材質1
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2
    すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • EN388規格
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • EN374規格
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
20.3
33.0
4048612051399
94
836-6657
7
1個
L
22.9
35
4048612051405
116
836-6658
7.5
1個
XL
25.4
35
4048612051412
126
836-6659
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,628円
( 2,891円 )
1日目
2,628円
( 2,891円 )
1日目
2,628円
( 2,891円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています
・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります
・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません
【用途】
・食品業界
・板金加工会社
・自動車産業
・化学業界

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルビフレックス XG35Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルビフレックス XG35B
耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ
UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60S
ルビフレックス NB35B
ニトリルスタット手袋 B0120・B0110
使い捨てゴム手袋 ニトリーズ
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXショーワグローブミスミ
通常価格2,628円7,382円5,475円1,518円 -5,143円1,275円 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-作業用使い捨て
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め-ニトリルゴムニトリルゴム
仕様ロングロングロング---
規格その他その他その他---
詳細タイプ溶剤不使用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト