17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

  • 半透明
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 全長(cm)
    30.0
  • 材質1
    ポリウレタン

ご注意

  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 詳しくはお問い合わせください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
L
4940656820033
721-9725
24.2
7.9
37
10
3個
LL
4940656820040
721-9733
25.8
9.2
40.000
10
3個
M
4940656820026
721-9741
22.6
7.5
37
10
3個
S
4940656820019
721-9750
19.4
7.0
29.000
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目
1,495
( 1,645 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,495
( 1,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏地無しの軽作業向けの耐溶剤手袋です。
・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。
・耐摩耗性に優れています。
・靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
・全数ピンホール検査済みです。
・より厳しい検査基準をクリアした品質です。
【用途】
・自動車、鉄道車両、航空・造船、オートバイ、自転車、ゴム製品、樹脂製品、プラスチック製品、医薬品・化学薬品、電子部品・精密機器、産廃処理・リサイクル産業、印刷、パルプ・製紙、インク・塗料・接着剤、食品、バイオ
・塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 詳しくはお問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤用手袋 ダイローブ H20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐溶剤用手袋 ダイローブ H20
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251
耐溶剤用手袋 ダイローブ 223
ダイローブH20
ダイローブH202
ダイローブH203
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格1,495-2,7882,426 -1,0353,3685,786 -
通常出荷日1日目11日目1日目5日目〜1日目1日目〜
半透明グリーンイエロー半透明透明半透明
厚さ(mm)0.21.7510.20.350.75
全長(cm)30.035.0-30.030.030.0
材質1ポリウレタン表:ニトリルゴム表:ポリウレタン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト