ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品手袋 アルファテック バイトン,ブチルポリマー

通常単価(税別)
23,353円
税込単価
25,688円
通常出荷日:2日目

【特長】・多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します・柔軟性が高く、指先の動かしやすさを確保していま...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • 規格
    その他
  • 色
    ブラック
  • 材質
    バイトン/ブチルポリマー
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • 全長(cm)
    30
  • EN388 2016規格
    耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル1、耐突刺レベル0、EN ISO耐切創レベルX
  • EN388規格
    耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル1、耐突刺レベル0
  • EN374-1 2016規格
    アセトン、アセトニトリル、トルエン、硫酸(96%)、過酸化水素(30%)、フッ化水素酸(40%)、ホルムアルデヒド(37%)
  • AQL(合格品質水準)
    1.5
  • 備考
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番:

38-612-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

38-612-10の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
その他
サイズ
XL
規格
その他
色
ブラック
材質
バイトン/ブチルポリマー
JANコード
0076490454364
トラスココード
858-0712
厚さ(mm)
0.3
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
7.9
質量(g)
80
EN388 2016規格
耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル1、耐突刺レベル0、EN ISO耐切創レベルX
EN388規格
耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル1、耐突刺レベル0
EN374-1 2016規格
アセトン、アセトニトリル、トルエン、硫酸(96%)、過酸化水素(30%)、フッ化水素酸(40%)、ホルムアルデヒド(37%)
AQL(合格品質水準)
1.5
備考
ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
38-612-10

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
XL
0076490454364
858-0712
24
7.9
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,353円
( 25,688円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します
・柔軟性が高く、指先の動かしやすさを確保しています
・脂肪族、ハロゲン化および芳香族炭化水素ならびに濃縮鉱酸に対する保護性能があります
・人間工学に基づいた優れた装着感があります
【用途】
・化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 アルファテック バイトン,ブチルポリマーの型番38-612-10のページです。 型番38-612-10に関する仕様情報を記載しております。
耐薬品手袋 アルファテック バイトン,ブチルポリマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品手袋 アルファテック バイトン,ブチルポリマー
アルファテック
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ
アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)
耐薬品手袋 アルファテック 2100シリーズ
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアズワン
通常価格23,353円2,152円1,689円 -1,265円 -481円 -2,965円 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプその他すべり止めその他ニトリルゴムニトリルゴムその他
規格その他-その他その他-JIS
色ブラックブラックグリーングリーン--
材質バイトン/ブチルポリマー表:ネオプレンゴム、裏:綿植毛----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました