17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤用手袋 ダイローブ

通常単価(税別)
2,381円
税込単価
2,619円
通常出荷日:1日目

【特長】・一般作業から短時間の軽溶剤作業に使用できます・表面は、粒子状のすべり止め加工を施しています【...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
L
4940656024035
721-9288
8.0
70
対応
1個
M
4940656024028
721-9296
7.6
64
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,381円
( 2,619円 )
1日目
2,381円
( 2,619円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般作業から短時間の軽溶剤作業に使用できます
・表面は、粒子状のすべり止め加工を施しています
【用途】
・理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤用手袋 ダイローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐溶剤用手袋 ダイローブ
耐溶剤手袋 ダイローブ550
耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)
耐溶剤手袋 ダイローブ20
耐溶剤手袋 ダイローブ5000
静電気対策用手袋 ダイローブ3000
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,381円3,083円3,655円1,464円 -2,661円 -3,023円 -
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤静電気防止
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
色イエローホワイトホワイト半透明ホワイトブラック
厚さ(mm)0.751.11.10.211(裏地含)
手のひら周り(cm)23.023.034.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト