17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジ RUB-M2P

ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジ【2個入り】

通常単価(税別)
463円
税込単価
509円
通常出荷日:1日目

【特長】・引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム製のため手にフィットしてなじみやすいです。・裏毛付きなので...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4901792030939
  • トラスココード
    856-2500
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    表:天然ゴム(NR)
  • 材質2
    裏:綿(植毛)

型番:

RUB-M2P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
・色:オレンジ
・サイズ:M
・全長(cm):30
・手のひら周り(cm):20.4
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):約0.36
・裏毛付
・JANコード:4901792030939
・トラスココード:856-2500
・質量:50g
【材質/仕上】
・表:天然ゴム(NR)
・裏:綿(植毛)

RUB-M2Pの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
M
JANコード
4901792030939
トラスココード
856-2500
質量(g)
50
材質1
表:天然ゴム(NR)
材質2
裏:綿(植毛)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RUB-M2P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463円
( 509円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム製のため手にフィットしてなじみやすいです。
・裏毛付きなので着脱がスムーズです。
・手のひらのすべり止めパターンがグリップ力を発揮します。
【用途】
・清掃・サービス業。
・機械工業。
・自動車関連業。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・サイズ:M
・全長(cm):30
・手のひら周り(cm):20.4
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):約0.36
・裏毛付
・JANコード:4901792030939
・トラスココード:856-2500
・質量:50g
【材質/仕上】
・表:天然ゴム(NR)
・裏:綿(植毛)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジの型番RUB-M2Pのページです。 型番RUB-M2Pに関する仕様情報を記載しております。
ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジ
teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000
シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS
ケブラー軍手 CK-10
ソフトドライブ男性用
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入
メーカーショーワグローブコクゴシンガー(宇都宮製作)ホーケン勝星産業ダンロップ
通常価格463円2,612円3,789円3,895円502円2,131円
通常出荷日1日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐切創作業用-
商品タイプ天然ゴムニトリルゴムニトリルゴム軍手すべり止め天然ゴム
サイズMMSSフリーLL
JANコード4901792030939-----
トラスココード856-2500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました