17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パームフィット手袋 B0500(ブラック)【10個入り】

通常単価(税別)
2,4032,549
税込単価
2,6432,804
通常出荷日:1日目

【特長】・長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発じん性手袋です。・発泡ポリウレタンを手のひら...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    背抜き
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    約0.7
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • ゲージ数
    13

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
L
ゴールド
4901792030694
856-2527
19.5
23
8
200
10
1パック

10個入り

M
ホワイト
4901792030687
856-2526
18.5
22
7.7
190
10
1パック

10個入り

S
レッド
4901792030670
856-2525
16
21
7.2
160
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,549
( 2,804 )
1日目
2,403
( 2,643 )
1日目
2,529
( 2,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発じん性手袋です。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・包装資材を削減し、環境に配慮した業務用パックです。
・長繊維のナイロン繊維を縫い目のないシームレス編みにしているので、指先までぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
・通気性に優れ、ムレにくく快適です。
・裾部分は、ほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
【用途】
・精密機械工業。
・梱包作業。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パームフィット手袋 B0500(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パームフィット手袋 B0500(ブラック)
パワーフィット手袋 B0400(10双入)
マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ
組立グリップ No.370 ブラック
グリップカーボン No.318 手袋
グリップカーボン No.318
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,403-4,772 -411 -1,033 -408 -405 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用耐油・耐溶剤作業用作業用
商品タイプポリウレタンポリウレタンニトリルゴムすべり止め天然ゴム天然ゴム
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き-
ブラックホワイトグレーブラックブラックブラック
厚さ(mm)約0.7--約0.7--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト