17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚本革手袋 F-822(内綿付)

通常単価(税別)
1,790
税込単価
1,969
通常出荷日:1日目

【特長】・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。・インナー内綿付で、夏は吸汗、冬はヒヤッとし...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    855-5149
  • JANコード
    4952558583008
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    豚本革
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    8.1
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 材質2
    インナー:綿布
  • ホワイト

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番:

5830
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5830の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
855-5149
JANコード
4952558583008
質量(g)
100.000
材質1
豚本革
厚さ(mm)
0.7
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
8.1
袖口タイプ
袖なし
材質2
インナー:綿布
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
・インナー内綿付で、夏は吸汗、冬はヒヤッとしません。
【用途】
・電気配線、組立作業に。
【材質】
・豚本革
・インナー:綿布

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 F-822(内綿付)の型番5830のページです。 型番5830に関する仕様情報を記載しております。
豚本革手袋 F-822(内綿付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚本革手袋 F-822(内綿付)
豚本革手袋 F-829(内綿付)
牛床革手袋 オイル331(内綿付)
牛床革手袋 EX-333(内綿)
牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)
豚本革手袋 3-234得ダネパック
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,7901,8891,2827761,3021,994
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目7日目
サイズLLLフリーLフリーL
トラスココード855-5149855-5152422-7174855-5204422-7247135-1548
JANコード495255858300849525585406054952558533409495255859250549525585336074952558595001
質量(g)100.000112.000180164.000200233.000
材質1豚本革豚本革オイル加工牛床革牛床革牛床革(オイル加工)豚本皮●甲部:メリヤス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト