17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛本革 背縫い

通常単価(税別)
812円~842円
税込単価
893円~926円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・厳選牛革を使用した高品質革手です。【用途】・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送...

詳細を確認
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 色
    ホワイト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4518406114611
160.000
836-3514
24.0
24
8.5
1個
M
4518406114604
150.000
836-3513
23.0
23
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842円
( 926円 )
4日目
812円
( 893円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選牛革を使用した高品質革手です。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工等の作業時。
【材質】
・牛床革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革 背縫いのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛本革 背縫い
牛本革 背縫い 黒当付
牛本革 背縫い 吟当付
牛本革手袋ダブルパーム
牛本革手袋(吟当付)
革手袋牛クレスト マジック
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格812円-824円1,105円 -790円1,121円 -1,250円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛クレスト革
厚さ(mm)1.31.31.31.310.8
色ホワイトホワイトホワイトホワイト-ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト