17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.310まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)【10個入り】

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    10
  • 詳細タイプ
    抗菌防臭加工
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    約1.6
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル、綿、その他
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • 内容量
    10双入

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
L
4901792032018
856-2524
23
24
8
930
10双入
対応
1パック

10個入り

M
4901792032001
856-2523
21
23
7.8
850
10双入
対応
1パック

10個入り

S
4901792031998
856-2522
19.5
22
7.4
670
10双入
対応
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,918
( 3,210 )
1日目
2,918
( 3,210 )
1日目
2,885
( 3,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
・格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
・抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
【用途】
・運送業、倉庫業、土木・建築作業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.310まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.310まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)
No.370 組立グリップ
グリップ(ソフトタイプ)No.310 背抜き
No.330 股付グリップ(指股強化タイプ)
組立グリップクラスター No.371
No.310グリップ(ソフトタイプ)3双パック
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,885-1,141 -1,452 -1,232377 -1,008 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め天然ゴムすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ101310101310
詳細タイプ抗菌防臭加工-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト