ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

通常単価(税別)
29,408円
税込単価
32,349円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐電用マットの1mカット品です。・筋入で滑り防止効果があります。【用途】・配電盤・監視盤の前...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁シート
  • 使用電圧(V以下)
    7000
  • 厚み (mm)
    6
  • JANコード
    4562395860950
  • トラスココード
    836-1571
  • 質量(g)
    9900
  • 材質1
    天然ゴム
  • 試験電圧(1分間)
    20000V
  • 長さ(m) (m)
    1
  • 幅(mm) (mm)
    1000
  • 色
    黒

型番:

452-1M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

452-1Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁シート
使用電圧(V以下)
7000
厚み(mm)
6
JANコード
4562395860950
トラスココード
836-1571
質量(g)
9900
材質1
天然ゴム
試験電圧(1分間)
20000V
長さ(m)(m)
1
幅(mm)(mm)
1000
色
黒
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
452-1M
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,408円
( 32,349円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐電用マットの1mカット品です。
・筋入で滑り防止効果があります。
【用途】
・配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・厚さ(mm):6
・長さ(m):1
・試験電圧(1分間):20000V
・使用電圧:7000V以下
・平形状
・電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)
・JANコード:4562395860950
・トラスココード:836-1571
・質量:9.9kg
【材質/仕上】
・天然ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1mの型番452-1Mのページです。 型番452-1Mに関する仕様情報を記載しております。
ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m
ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m
耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 1×1m(カット品)
耐電用ゴムマット
[M] 絶縁ゴム手袋(交流600V)
[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業エスコエスコ
通常価格29,408円31,918円27,602円17,040円 -5,240円4,205円
通常出荷日1日目1日目4日目11日目3日目1日目
商品タイプ絶縁シート絶縁シート絶縁シート-絶縁グローブ絶縁グローブ
使用電圧(V以下)700070007000-交流600V以下交流300
厚み(mm)6-6---
JANコード456239586095045623958609674562395860868---
トラスココード836-1571836-1572836-1570---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました