17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃タオル NE-5200

通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。・綿100%の風合いを保っています。【用途】・製鉄...

詳細を確認

    ご注意

    • 不燃物ではありません。塩素漂白は使用しないでください。洗濯には洗濯石けんを使用しないで、衣料用合成洗剤をお使いください。

    型番:

    NE-5200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    ・繰り返し洗濯可能(ただし性能は徐々に劣化)
    ・色:グリーン
    ・幅(cm):95
    ・長さ(cm):40
    ・厚さ(mm):約1.4
    【材質】
    ・綿100%(難燃加工綿)

    NE-5200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NE-5200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,450円
    ( 2,695円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。
    ・綿100%の風合いを保っています。
    【用途】
    ・製鉄所、鉄工所、造船所などの作業現場に。
    【商品仕様】
    ・色:グリーン
    ・幅(cm):95
    ・長さ(cm):40
    ・厚さ(mm):約1.4
    ・幅(cm):95
    ・長さ(cm):40
    ・繰り返し洗濯可能(ただし性能は徐々に劣化)
    ・JANコード:4573416720580
    ・トラスココード:855-9251
    ・質量:145g
    【材質/仕上】
    ・綿100%(難燃加工綿)

    ご注意

    • 不燃物ではありません。塩素漂白は使用しないでください。洗濯には洗濯石けんを使用しないで、衣料用合成洗剤をお使いください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    難燃タオル NE-5200の型番NE-5200のページです。 型番NE-5200に関する仕様情報を記載しております。
    難燃タオル NE-5200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    難燃タオル NE-5200
    難燃ツナギ 4208シリーズ
    難燃保護具 ジャンパー
    難燃保護具 スラックス
    難燃腕カバー 吸汗
    マックディフェンス 難燃保護 腕カバー
    メーカー日本エンコンHOOHアゼアスアゼアス帝健マックス(手袋)
    通常価格2,450円10,286円19,821円 -15,746円5,829円5,099円 -
    通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました