ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200

通常単価(税別)
2,908円
税込単価
3,199円
通常出荷日:4日目

【特長】・人間工学に基づいてデザインしており、特に前腕部はゆとりを持った形状のため腕の動きに制約を受け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 手首幅(cm)
    11
  • 色
    イエロー
  • 耐切創レベル
    5
  • 長さ(cm)
    47.5
  • JANコード
    0076490454524
  • 質量(g)
    95.000
  • トラスココード
    858-0696
  • 材質1
    ポリエステル、ナイロン、グラスファイバー
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 両腕に使用する場合は、2枚が必要となります。

型番:

11200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11200の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
サイズ
フリー
厚さ(mm)
0.6
手首幅(cm)
11
色
イエロー
耐切創レベル
5
長さ(cm)
47.5
JANコード
0076490454524
質量(g)
95.000
トラスココード
858-0696
材質1
ポリエステル、ナイロン、グラスファイバー
内容量
1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11200

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908円
( 3,199円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいてデザインしており、特に前腕部はゆとりを持った形状のため腕の動きに制約を受けません。
・視認性が高く、耐切創レベルがC、耐熱性がレベル1のため確実に安全性を高めます。
【用途】
・自動車修理に。
・金属加工に。
・ガラス加工に。
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、グラスファイバー

ご注意

  • 両腕に使用する場合は、2枚が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200の型番11200のページです。 型番11200に関する仕様情報を記載しております。
アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200
アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ
アラミド耐切創保護具 腕カバー
耐切創保護具 ARHシリーズ
アラミド耐切創保護具 足カバー
マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー
メーカーアンセルアンセルトラスコ中山アズワントラスコ中山マックス(手袋)
通常価格2,908円2,341円11,078円16,438円 -12,574円15,364円
通常出荷日4日目4日目1日目8日目〜4日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー-足カバー腕カバー
サイズフリーフリー----
厚さ(mm)0.61.1----
手首幅(cm)1110----
色イエローイエロー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました