17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック【2個入り】

通常単価(税別)
5,929円
税込単価
6,522円
通常出荷日:1日目

コーデュラナイロンとポリエチレン(PE)を使用した膝パッド。内容量2個。

  • 色
    ブラック
  • 高さ(mm)
    60
  • 長さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    190
  • JANコード
    0091849509038
  • 質量(g)
    318.000
  • トラスココード
    855-9313
  • 材質1
    生地:コーデュラナイロン
  • 材質2
    ひざ部:ポリエチレン(PE)
  • 色詳細
    ネイビー

型番:

50903
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

50903の仕様・寸法情報

色
ブラック
高さ(mm)
60
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
JANコード
0091849509038
質量(g)
318.000
トラスココード
855-9313
材質1
生地:コーデュラナイロン
材質2
ひざ部:ポリエチレン(PE)
色詳細
ネイビー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50903
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,929円
( 6,522円 )
1日目

詳細情報

基本情報

コーデュラナイロンとポリエチレン(PE)を使用した膝パッド。
内容量2個。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロックの型番50903のページです。 型番50903に関する仕様情報を記載しております。
ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック
ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ
ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”
ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ
ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”
ALTA ひじパッド“アルタフレックス”
メーカーALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIES
通常価格5,929円5,929円5,935円5,548円7,387円4,878円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
色ブラックブラックブラック他色ブラックブラック
高さ(mm)606016583152140
長さ(mm)230230831919090
幅(mm)190190305229230216
JANコード009184950903800918495090070091849603309009184905449100918495311210091849530087
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました