17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム

通常単価(税別)
676円
税込単価
744円
通常出荷日:4日目

【特長】・綿100%素材のデニム腕カバーです。・綿に比べ丈夫です。【用途】・ガーデニング、農業、林業、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 厚さ(mm)
    0.55
  • 色
    デニム
  • 長さ(cm)
    37.3
  • 幅(cm)
    17
  • 材質1
    綿100%
  • JANコード
    4518406904052
  • トラスココード
    836-3539
  • 質量(g)
    79

型番:

U-40-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U-40-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
厚さ(mm)
0.55
色
デニム
長さ(cm)
37.3
幅(cm)
17
材質1
綿100%
JANコード
4518406904052
トラスココード
836-3539
質量(g)
79
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
U-40-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676円
( 744円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%素材のデニム腕カバーです。
・綿に比べ丈夫です。
【用途】
・ガーデニング、農業、林業、一般作業など。
【商品仕様】
・色:デニム
・幅(cm):17
・長さ(cm):37.3
・厚さ:0.55mm
・JANコード:4518406904052
・トラスココード:836-3539
・質量:79g
【材質/仕上】
・綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴムの型番U-40-5のページです。 型番U-40-5に関する仕様情報を記載しております。
ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム
ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 厚手 両ゴム
ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム
ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付
ジーンズ保護具 腕カバー
シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドトラスコ中山宇都宮製作
通常価格676円676円620円652円3,576円3,615円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー-
厚さ(mm)0.550.640.30.3--
色デニムデニムブラックブラック--
長さ(cm)37.337.733.536.4--
幅(cm)1714.717.514.7--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました