17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)【24個入り】

通常単価(税別)
3,615円
税込単価
3,977円
通常出荷日:1日目

【特長】・水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。・PEVA製なので丈夫で長持ちします。・ズレお...

詳細を確認

    型番:

    EVA0800-BP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (24個入り)

    EVA0800-BPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EVA0800-BP
    最小発注数量
    1パック

    24個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,615円
    ( 3,977円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。
    ・PEVA製なので丈夫で長持ちします。
    ・ズレおちにくいゴムバンド付です。
    【用途】
    ・食品工場、製造工場、医療関係。
    【商品仕様】
    ・色:ブルー
    ・サイズ:フリー
    ・幅(cm):20
    ・長さ(cm):39
    ・1枚あたり目安単価:
    ・厚さ:0.07mm
    ・JANコード:4976366012888
    ・トラスココード:836-5316
    ・質量:400g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)の型番EVA0800-BPのページです。 型番EVA0800-BPに関する仕様情報を記載しております。
    シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)
    シンガー PEVA腕カバー ピンク (24枚入)
    シンガー PEVA腕カバー クリア (24枚入)
    ジーンズ保護具 腕カバー
    ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム
    ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付
    メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作トラスコ中山ユニワールドユニワールド
    通常価格3,615円2,598円2,598円3,576円620円652円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト