ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 豚表革手袋 マジックタイプ【1~3個入り】 |




【特長】・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです・軽量なマイクロファイバー製のた...
詳細を確認| 48169-019-L | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:L ・胸囲(cm):106.7~111.8 ・着丈(cm):76 ・JANコード:0844802331456 ・トラスココード:836-9410 ・質量:430g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
|---|---|
| 48169-019-S | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:S ・胸囲(cm):86.4~91.4 ・着丈(cm):71 ・JANコード:0844802331432 ・トラスココード:836-9408 ・質量:390g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-019-XS | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:XS ・胸囲(cm):76.2~81.3 ・着丈(cm):69 ・JANコード:0844802331425 ・トラスココード:836-9407 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-724-L | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:ダークネイビー ・サイズ:L ・胸囲(cm):106.7~111.8 ・着丈(cm):76 ・JANコード:0844802331531 ・トラスココード:836-9413 ・質量:430g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-724-M | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:ダークネイビー ・サイズ:M ・胸囲(cm):96.5~101.6 ・着丈(cm):74 ・JANコード:0844802331524 ・トラスココード:836-9710 ・質量:410g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-724-S | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:ダークネイビー ・サイズ:S ・胸囲(cm):86.4~91.4 ・着丈(cm):71 ・JANコード:0844802331517 ・トラスココード:836-9412 ・質量:390g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-724-XS | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:ダークネイビー ・サイズ:XS ・胸囲(cm):76.2~81.3 ・着丈(cm):69 ・JANコード:0844802331500 ・トラスココード:836-9411 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-890-L | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:シェリフグリーン ・サイズ:L ・胸囲(cm):106.7~111.8 ・着丈(cm):76 ・JANコード:0844802311243 ・トラスココード:836-9417 ・質量:430g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-890-M | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:シェリフグリーン ・サイズ:M ・胸囲(cm):96.5~101.6 ・着丈(cm):74 ・JANコード:0844802311236 ・トラスココード:836-9416 ・質量:410g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-890-S | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:シェリフグリーン ・サイズ:S ・胸囲(cm):86.4~91.4 ・着丈(cm):71 ・JANコード:0844802311229 ・トラスココード:836-9415 ・質量:390g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 48169-890-XS | 【特長】 ・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです ・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です ・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします ・胸部分にポケットが付いています 【商品仕様】 ・色:シェリフグリーン ・サイズ:XS ・胸囲(cm):76.2~81.3 ・着丈(cm):69 ・JANコード:0844802311212 ・トラスココード:836-9414 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
【特長】
・小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです
・軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です
・ゴム袖のため手首にぴったりフィットします
・胸部分にポケットが付いています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニワールド
ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム
0通常価格(税別):676円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
ニトリルゴム手袋 メカニック
4.3通常価格(税別):1,831円~