ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ニトリルゴム手袋 メカニック【1~10個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |




【特長】撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットで、そで部分は調整可能なシエラソフトシ...
詳細を確認| 78005-117-M | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:バーント ・サイズ:M ・胸囲(cm):96.5~101.6 ・着丈(cm):72 ・JANコード:0888579119459 ・トラスココード:858-0590 ・質量:540g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
|---|---|
| 78005-117-S | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:バーント ・サイズ:S ・胸囲(cm):86.4~91.4 ・着丈(cm):70 ・JANコード:0888579119442 ・トラスココード:858-0589 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 78005-019-L | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:L ・胸囲(cm):106.7~111.8 ・着丈(cm):75 ・JANコード:0844802348874 ・トラスココード:836-9444 ・質量:590g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 78005-019-M | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:M ・胸囲(cm):96.5~101.6 ・着丈(cm):72 ・JANコード:0844802348867 ・トラスココード:836-9443 ・質量:540g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 78005-019-S | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:S ・胸囲(cm):86.4~91.4 ・着丈(cm):70 ・JANコード:0844802348850 ・トラスココード:836-9442 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 78005-191-L | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:モス ・サイズ:L ・胸囲(cm):106.7~111.8 ・着丈(cm):75 ・JANコード:0888579119411 ・トラスココード:858-0588 ・質量:590g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 78005-191-S | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:モス ・サイズ:S ・胸囲(cm):86.4~91.4 ・着丈(cm):70 ・JANコード:0888579119398 ・トラスココード:858-0586 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 78005-117-L | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:バーント ・サイズ:L ・胸囲(cm):106.7~111.8 ・着丈(cm):75 ・JANコード:0888579119466 ・トラスココード:858-0591 ・質量:590g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
| 78005-191-M | 【特長】 ・撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです ・そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします ・ダブルジッパータイプです ・裏地はフリース素材になっています 【商品仕様】 ・色:モス ・サイズ:M ・胸囲(cm):96.5~101.6 ・着丈(cm):72 ・JANコード:0888579119404 ・トラスココード:858-0587 ・質量:540g 【材質/仕上】 ・ポリエステル |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,752円 ( 19,527円 ) | 4日目 |
14,397円 ( 15,837円 ) | 1日目 |
12,302円 ( 13,532円 ) | 2日目 |
11,743円 ( 12,917円 ) | 2日目 |
14,397円 ( 15,837円 ) | 1日目 |
11,743円 ( 12,917円 ) | 4日目 |
11,743円 ( 12,917円 ) | 2日目 |
【特長】
撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットで、そで部分は調整可能なシエラソフトシェルです。

鈴木ラテックス
エーデルⅡ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
ニトリルゴム手袋 メカニック
4.3通常価格(税別):1,831円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):586円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円