17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)腕カバー

通常単価(税別)
565円
税込単価
622円
通常出荷日:1日目

【特長】・クラレトレーディング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R下]]を使用した保護具で...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4989999488173
  • トラスココード
    856-4338
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布
  • 材質
    ポリエステル系(クラカーボ(R))

型番:

TEL-UK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TEL-UKの仕様・寸法情報

色
ホワイト
サイズ
フリー
JANコード
4989999488173
トラスココード
856-4338
質量(g)
22.000
材質1
ポリプロピレン不織布
材質
ポリエステル系(クラカーボ(R))
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEL-UK
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565円
( 622円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラレトレーディング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R下]]を使用した保護具です。
・湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
・多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
【用途】
・静電気対策が必要な環境に。
【材質】
・ポリプロピレン不織布
・ポリエステル系(クラカーボ[[R下]])

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)腕カバーの型番TEL-UKのページです。 型番TEL-UKに関する仕様情報を記載しております。
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)腕カバー
不織布使い捨て腕カバー
腕カバー 1双入
腕カバー 12双入
ビニール腕カバー 1枚入り
ビニール腕カバー_12双入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格565円1,350円584円3,041円623円3,362円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色ホワイトホワイトブラックブラック透明透明
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
JANコード498999948817349899993761804989999149739498999914974649899991497534989999149760
トラスココード856-4338286-8466405-4555405-4563405-4571405-4580
質量(g)22.000120.00040.000480.00065.000780.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました