17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンダムニット#001 オレンジ/ネイビー

通常単価(税別)
4,1744,363
税込単価
4,5914,799
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    その他規格
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    多色
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    オレンジ/ネイビー
  • 材質(アッパー)
    ポリエステル+TPU
  • 材質(底材)
    EVA+ゴム
  • 耐圧迫性荷重
    10kN
  • 材質(先芯)
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 規格
    認定合格品(A種)
  • 仕様
    通気/踵衝撃吸収/耐油底
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
24.5
4982841720001
836-8773
740
1個
25
4982841720018
836-8774
760
1個
26
4982841720032
836-8776
820
1個
26.5
4982841720049
836-8777
820
1個
27
4982841720056
836-8778
830
1個
28
4982841720063
836-8779
890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,174
( 4,591 )
1日目
4,175
( 4,593 )
1日目
4,363
( 4,799 )
1日目
4,175
( 4,593 )
1日目
4,175
( 4,593 )
1日目
4,363
( 4,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します
・ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています
・ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました
・油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです
・EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します
【用途】
・普通作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンダムニット#001 オレンジ/ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンダムニット#001 オレンジ/ネイビー
安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー
マンダムニット#001 ブルー/ブラック
マンダムニット#001 グレー/ブラック
安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック
マンダムセーフティー
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格4,174-4,174 -4,174 -4,174 -4,174 -3,942 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ作業靴安全靴作業靴作業靴安全靴作業靴
規格その他規格-その他規格その他規格-規格無し
形状短靴-短靴短靴-短靴
耐油性あり-ありあり-なし
甲被タイプひも式-ひも式ひも式-ひも無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト