17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 規格

  • 形状

  • 耐油性

  • 静電気帯電防止機能

  • 甲被タイプ

  • カラー

  • サイズ(cm)

  • 先芯

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • カラー詳細

  • 規格詳細

  • 材質4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

形状

耐油性

静電気帯電防止機能

甲被タイプ

カラー

サイズ

(cm)

先芯

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

カラー詳細

規格詳細

材質4

最小発注数量
作業靴
その他規格
短靴
なし
なし
ひも式
灰系
25.5
あり
4031101655864
1401.000
855-2764
甲被:繊維(合成)
先芯:グラスファイバー
靴底:ポリウレタン2層
ライトグレー
EN ISO 20345:2011 SI PSRC
インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維
1個
作業靴
その他規格
短靴
なし
なし
ひも式
灰系
27.5
あり
4031101655895
1583.000
855-2767
甲被:繊維(合成)
先芯:グラスファイバー
靴底:ポリウレタン2層
ライトグレー
EN ISO 20345:2011 SI PSRC
インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,102円
( 12,212円 )
1日目
11,102円
( 12,212円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。
・靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー
UVEX ローシューズ ブラック
作業靴"ウベックス1 G2 ローシューズ"
作業靴"ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRC"
作業靴"ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC"
作業靴"ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC"
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格11,102円10,177円 -11,828円 -19,766円14,526円14,882円
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目〜7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト