ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX UVEX2 ブーツ オレンジ

通常単価(税別)
16,110円~18,001円
税込単価
17,721円~19,801円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。・ESDで静電タイプです。・人間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    その他規格
  • 形状
    ハイカット
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • カラー詳細
    ブラック/オレンジ
  • 耐圧迫性荷重
    15
  • 規格詳細
    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • 甲被材質
    レザー
  • 先芯材質
    グラスファイバー
  • 靴底材質
    ポリウレタン2層
  • インソール材質
    インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ(EU/欧州規格)

最小発注数量
25.5
4031101656236
1501
855-2756
40
1個
26
4031101656243
1580
855-2757
41
1個
27
4031101656250
1701
855-2758
42
1個
27.5
4031101656267
1756
855-2759
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,001円
( 19,801円 )
1日目
16,110円
( 17,721円 )
4日目
18,001円
( 19,801円 )
1日目
18,001円
( 19,801円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
・ESDで静電タイプです。
・人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
・ポリウレタン製すり切れ防止キャップ付き。
・ドイツデザインアワード特別賞

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX UVEX2 ブーツ オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX UVEX2 ブーツ オレンジ
UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジ
園芸ブーツ
安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー
作業靴"ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC"
安全ブーツ“ハイカットセーフティーブラック・レッド
メーカーUVEXUVEX福山ゴム工業丸五UVEX丸五
通常価格16,110円-14,914円 -4,061円4,125円 -14,526円5,062円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目1日目〜7日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴作業靴安全靴作業靴安全靴
規格その他規格その他規格規格無し-その他規格規格無し
形状ハイカット短靴長靴-ハイカット編上靴
耐油性なしなしなし-なしなし
静電気帯電防止機能なしなしなし-なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト