17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジ大長 9型

通常単価(税別)
18,146円
税込単価
19,961円
通常出荷日:1日目

【特長】・裏材に5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付を採用しています。・靴底は耐油で厚底です。・防寒―...

詳細を確認

型番:

NC020-25.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NC020-25.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
サイズ(cm)
25
先芯
なし
温暖機能
あり
色詳細
ブラック
足幅サイズ
EEEE
JANコード
4582281939805
トラスココード
856-2638
靴丈(cm)
37
質量(g)
1980.000
材質1
胴部:天然ゴム
材質2
底部:二トリルゴム
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
40
UK(イギリス)規格サイズ
6.5
US(アメリカ)規格サイズ
7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC020-25.0

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

靴丈(cm)

質量(g)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
25
4582281939805
856-2638
37
1980.000
40
6.5
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,146円
( 19,961円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏材に5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付を採用しています。
・靴底は耐油で厚底です。
・防寒―30℃仕様です。
【用途】
・水産等の作業従事者。
【材質】
・胴部:天然ゴム
・底部:二トリルゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジ大長 9型の型番NC020-25.0のページです。 型番NC020-25.0に関する仕様情報を記載しております。
スポンジ大長 9型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジ大長 9型
防寒長靴 防寒ネオクリーン長 1型
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)
絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズ
ADCLEAN オーバーソックス3型 ブルー L
メーカーシバタ工業シバタ工業シバタ工業シバタ工業コクゴガードナー
通常価格18,146円15,075円19,832円19,832円29,071円2,727円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目5日目
商品タイプ作業靴作業靴安全靴安全靴作業靴-
規格規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品規格無し-
形状長靴長靴長靴長靴長靴-
耐油性ありありなしなしなし-
静電気帯電防止機能なしなしなしなしあり-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました