ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

通常単価(税別)
2,515円
税込単価
2,767円
通常出荷日:2日目

【特長】・必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。・色認識性能が優れているグレーレンズです。・...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • レンズ色
    グレー
  • JANコード
    4031101517803
  • トラスココード
    836-4311
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • 遮光度
    #5

ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。

型番:

9302085
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9302085の仕様・寸法情報

UVカット
有
レンズ色
グレー
JANコード
4031101517803
トラスココード
836-4311
質量(g)
36.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
防傷加工
○
防曇加工
○
レンズ厚(mm)
2.2
遮光度
#5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9302085
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,515円
( 2,767円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
・色認識性能が優れているグレーレンズです。
・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
・視野が広く安全に作業が行えます。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・メガネの上から着用できます。
・遮光ゴーグル“ウルトラソニック フリップアップ”用替レンズです。
【用途】
・ガス溶接作業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ) の型番9302085のページです。 型番9302085に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)
UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104
紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
高視認性レンズ
一眼形遮光めがね
遮光めがね (オーバーグラスタイプ)
メーカーUVEXUVEXアズワンケニス山本光学アズワン
通常価格2,515円2,946円 -1,054円 -4,093円2,571円 -4,235円
通常出荷日2日目2日目1日目11日目1日目〜1日目〜
UVカット有有有無有無
レンズ色グレーグレー----
JANコード4031101517803-----
トラスココード836-4311-----
質量(g)36.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました