ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 二眼型保護めがね YX-55

  • UVカット
    有
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    ○
  • JANコード
    4984013928147
  • トラスココード
    836-5850
  • 高さ(mm)
    43
  • レンズ厚(mm)
    約2.25
  • 質量(g)
    23.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • 幅(mm)
    145
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • 長さ(mm)
    155
  • ツル調整
    -

型番:

YX-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YX-55の仕様・寸法情報

UVカット
有
レンズ色
クリア
テンプルカラー
ブルー
角度調整
-
ノーズパッド
○
JANコード
4984013928147
トラスココード
836-5850
高さ(mm)
43
レンズ厚(mm)
約2.25
質量(g)
23.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
幅(mm)
145
防傷加工
○
防曇加工
○
長さ(mm)
155
ツル調整
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YX-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260円
( 1,386円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィッティング&スタイルの良い保護メガネです。
【用途】
・飛来物発生作業。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 二眼型保護めがね YX-55の型番YX-55のページです。 型番YX-55に関する仕様情報を記載しております。
山本光学 二眼型保護めがね YX-55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 二眼型保護めがね YX-55
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
山本光学 二眼型保護めがね YX-530
二眼型保護めがね YX-510
二眼型保護めがね YX-540
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,260円1,569円1,342円1,342円1,474円3,222円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
UVカット有有有有有有
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
テンプルカラーブルークリアブラッククリアグレーブルー
角度調整----○○
ノーズパッド○-○○○○

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました