ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型保護めがね YX-540

通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円
通常出荷日:1日目

【特長】・テンプル長さ、角度の調節が可能です。・フィッティング&スタイルの良い保護メガネです。【用途】...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    グレー
  • テンプルカラー
    グレー
  • 角度調整
    ○
  • ノーズパッド
    ○
  • JANコード
    4984013100161
  • トラスココード
    836-5854
  • 高さ(mm)
    45
  • レンズ厚(mm)
    約2.1
  • 質量(g)
    28
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • 幅(mm)
    151
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • 長さ(mm)
    161
  • ツル調整
    ○

型番:

YX-540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YX-540の仕様・寸法情報

UVカット
有
レンズ色
クリア
フレーム色
グレー
テンプルカラー
グレー
角度調整
○
ノーズパッド
○
JANコード
4984013100161
トラスココード
836-5854
高さ(mm)
45
レンズ厚(mm)
約2.1
質量(g)
28
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
幅(mm)
151
防傷加工
○
防曇加工
○
長さ(mm)
161
ツル調整
○

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YX-540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474円
( 1,621円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプル長さ、角度の調節が可能です。
・フィッティング&スタイルの良い保護メガネです。
【用途】
・飛来物発生作業。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護めがね YX-540の型番YX-540のページです。 型番YX-540に関する仕様情報を記載しております。
二眼型保護めがね YX-540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型保護めがね YX-540
二眼型保護めがね YX-510
山本光学 二眼型保護めがね YX-55
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
山本光学 二眼型保護めがね YX-530
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,474円1,342円1,260円1,569円1,342円3,222円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
UVカット有有有有有有
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色グレー---ブラックブルー
テンプルカラーグレークリアブルークリアブラックブルー
角度調整○----○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました