ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 二眼型保護めがね YX-530

通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円
通常出荷日:1日目

【特長】・フレームの横幅調節可能です。・フィッティング&スタイルの良い保護メガネです。【用途】・飛来物...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • テンプルカラー
    ブラック
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    ○
  • JANコード
    4984013100154
  • トラスココード
    836-5853
  • 高さ(mm)
    45
  • レンズ厚(mm)
    約2.2
  • 質量(g)
    26
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 幅(mm)
    151
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • 長さ(mm)
    161
  • ツル調整
    -

型番:

YX-530
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YX-530の仕様・寸法情報

UVカット
有
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
テンプルカラー
ブラック
角度調整
-
ノーズパッド
○
JANコード
4984013100154
トラスココード
836-5853
高さ(mm)
45
レンズ厚(mm)
約2.2
質量(g)
26
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
151
防傷加工
○
防曇加工
○
長さ(mm)
161
ツル調整
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YX-530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342円
( 1,476円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの横幅調節可能です。
・フィッティング&スタイルの良い保護メガネです。
【用途】
・飛来物発生作業。
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 二眼型保護めがね YX-530の型番YX-530のページです。 型番YX-530に関する仕様情報を記載しております。
山本光学 二眼型保護めがね YX-530のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 二眼型保護めがね YX-530
山本光学 二眼型保護めがね YX-55
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
二眼型保護めがね YX-540
二眼型保護めがね YX-510
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,342円1,260円1,569円1,474円1,342円3,222円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
UVカット有有有有有有
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色ブラック--グレー-ブルー
テンプルカラーブラックブルークリアグレークリアブルー
角度調整---○-○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました