ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン トラップスB

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:1日目

【特長】・保護メガネを首からさげることができます。・テンプルに差し込んで使用します。【用途】・眼鏡の脱...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    トラップス
  • JANコード
    4984013101809
  • トラスココード
    836-5849
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)
  • 材質2
    パーツ:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 幅(mm)
    12
  • 色
    ブラック
  • 全長(mm)
    700

型番:

ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
トラップス
JANコード
4984013101809
トラスココード
836-5849
質量(g)
10
材質1
バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)
材質2
パーツ:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
12
色
ブラック
全長(mm)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護メガネを首からさげることができます。
・テンプルに差し込んで使用します。
【用途】
・眼鏡の脱着の多い方に。
【商品仕様】
・トラップスB
・トラスココード:812-2035
・質量:10g
【材質/仕上】
・合成繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン トラップスBの型番STのページです。 型番STに関する仕様情報を記載しております。
スワン トラップスBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン トラップスB
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
セーフティーゴーグルヒートレンズ930XED
二眼型保護めがね YX-510
山本光学 セーフティゴーグル YG-5090-HF-N
セーフティゴーグル ダブルレンズ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格762円3,821円23,798円1,342円1,335円4,093円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
形状その他二眼型メガネ---ゴーグル
その他オプション-----
詳細タイプトラップス-----
JANコード49840131018094984013889165-498401350122749840131000004984013999574
トラスココード836-5849497-4271-836-5851828-0293379-3745
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました