ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL

通常単価(税別)
5,515円
税込単価
6,067円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチ長さ調整ベルトです。・レンズ外面は傷がつきにくく、さらに汚れと水をはじく防汚撥水機...

詳細を確認
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    有
  • 傷防止
    有
  • レンズ交換
    有
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラックゴールド
  • JANコード
    4984013101397
  • トラスココード
    856-7563
  • 高さ(mm)
    83
  • レンズ厚(mm)
    2.4
  • 質量(g)
    108.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
  • 材質3
    バンド:織りゴム
  • 顔あたりソフト
    ○
  • 幅(mm)
    192

型番:

YG-6100RCL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YG-6100RCLの仕様・寸法情報

曇り止め
有
UVカット
有
傷防止
有
レンズ交換
有
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラックゴールド
JANコード
4984013101397
トラスココード
856-7563
高さ(mm)
83
レンズ厚(mm)
2.4
質量(g)
108.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
材質3
バンド:織りゴム
顔あたりソフト
○
幅(mm)
192

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-6100RCL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,515円
( 6,067円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ長さ調整ベルトです。
・レンズ外面は傷がつきにくく、さらに汚れと水をはじく防汚撥水機能も備わっています。
・レンズ交換が可能です。
・高性能曇り止めと防汚撥水機能を兼ね備えたレンズです。
【用途】
・粉じん発生現場
・飛来物発生現場
・粉体取扱い
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
・バンド:織りゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCLの型番YG-6100RCLのページです。 型番YG-6100RCLに関する仕様情報を記載しております。
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)
セーフティゴーグル YG-5150R
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格5,515円3,097円 -2,615円 -3,744円8,654円5,682円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
曇り止め有有-有有有
UVカット有有有有有有
傷防止有有-有有有
レンズ交換有無有無有有
レンズ色クリアクリアクリアブルーライト低減クリアクリアクリア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました