ファクトリーサプライ用品技術窓口

BUNNYWALK スリップストッパー AS008 AS008

BUNNYWALK スリップストッパー AS008

通常単価(税別)
822
税込単価
904
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです・お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護グラスの鼻の高...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・JANコード:4580274160564・トラスココード:856-2590・質量:4g【材質/仕上】・シリコン
  • 仕様2
    ・プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。・お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護グラスの鼻の高さや鼻幅を調整するシリコンシールです。
  • 仕様3
    ・鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。・厚さ(mm):2.5・縦(mm):19・横(mm):10・鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。

ご注意

  • ノーズパッドの予め付いているメ眼鏡には不向きです。ご使用前に、眼鏡の鼻あて部分の油分をよくふき取ってください。使用状況にもよりますが、両面テープによる固定ですので半年~1年で交換していただくことをお勧めします。

型番:

AS008
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

AS008【特長】
・プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。
・お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護グラスの鼻の高さや鼻幅を調整するシリコンシールです。
【用途】
・鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。
【商品仕様】
・厚さ(mm):2.5
・縦(mm):19
・横(mm):10
・鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。
・JANコード:4580274160564
・トラスココード:856-2590
・質量:4g
【材質/仕上】
・シリコン

AS008の仕様・寸法情報

仕様1
・JANコード:4580274160564・トラスココード:856-2590・質量:4g【材質/仕上】・シリコン
仕様2
・プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。・お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護グラスの鼻の高さや鼻幅を調整するシリコンシールです。
仕様3
・鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。・厚さ(mm):2.5・縦(mm):19・横(mm):10・鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS008
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822
( 904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです
・お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護グラスの鼻の高さや鼻幅を調整するシリコンシールです
【用途】
・鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください
・鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください

ご注意

  • ノーズパッドの予め付いているメ眼鏡には不向きです。ご使用前に、眼鏡の鼻あて部分の油分をよくふき取ってください。使用状況にもよりますが、両面テープによる固定ですので半年~1年で交換していただくことをお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BUNNYWALK スリップストッパー AS008の型番AS008のページです。 型番AS008に関する仕様情報を記載しております。
BUNNYWALK スリップストッパー AS008のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BUNNYWALK スリップストッパー AS008
AXE サングラス AS-350
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS
セーフティゴーグル(塗装作業用)
メーカーBUNNYWALKAXEAXEAXEスリーエムジャパン山本光学
通常価格8224,1883,2831,9151,483 -2,473
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目
仕様1・JANコード:4580274160564・トラスココード:856-2590・質量:4g【材質/仕上】・シリコン-----
仕様2・プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。・お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護グラスの鼻の高さや鼻幅を調整するシリコンシールです。-----
仕様3・鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。・厚さ(mm):2.5・縦(mm):19・横(mm):10・鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました