ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

角度調整

ノーズパッド

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

コーティング

ツル調整

防傷加工

防曇加工

適合機種

最小発注数量
クリア
-
○
4031101651125
836-6630
18.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリアミド、熱可塑性エラストマー
sapphire
-
○
-
-
1個
クリア
-
-
4031101567150
819-0788
9.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
extreme
-
○
○
9172シリーズ
1個
グレー
-
○
4031101404011
836-6631
18.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリアミド、熱可塑性エラストマー
excellence
-
○
○
-
1個
クリア
-
○
4031101567136
819-0790
18.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリアミド、熱可塑性エラストマー
extreme
-
○
○
-
1個
シルバーミラー
-
○
4031101359724
836-6629
18.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
なし
-
-
○
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,546円
( 1,701円 )
2日目
921円
( 1,013円 )
2日目
1,477円
( 1,625円 )
2日目
1,433円
( 1,576円 )
1日目
1,940円
( 2,134円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか18gの最軽量タイプです。
・スポーツタイプで金具不使用です。
・ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・メタルフリーです。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリアミド、熱可塑性エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパー gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
一眼型保護メガネ アイボ
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格921円-1,186円 -1,254円2,029円 -2,671円 -1,106円
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目
UVカット有有有有有有
レンズ厚(mm)1.51.51.52.12.92.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト