ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

通常単価(税別)
1,145円~1,411円
税込単価
1,260円~1,552円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。・テンプル部にソフト素材を使用しています。・テ...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • 質量(g)
    48.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • ツル調整
    -
  • 防曇加工
    -
  • レンズ厚(mm)
    2.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

コーティング

防傷加工

最小発注数量
グレー
4031101265933
836-6636
sapphire
○
1個
ブルーミラー
4031101265957
836-6637
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
4日目
1,145円
( 1,260円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。
・テンプル部にソフト素材を使用しています。
・テンプル長さ調節可能です。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型保護メガネ サイブリックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
二眼型保護メガネ サイブリック 9188075・9188121
二眼型保護メガネ アイファイブ
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,145円-1,254円4,227円2,918円1,324円11,304円
通常出荷日2日目〜2日目4日目4日目1日目1日目
UVカット有有有有-有
角度調整--○-○○
ノーズパッド-○--○○
質量(g)48.0002950.000-2994.000
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート-レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト