17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

用途

UVカット

レンズ交換

その他

レンズ色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

コーティング

レンズ厚(mm)

最小発注数量
その他
-
無
有
オプション
-
4031101338002
836-6638
11.000
-
-
-
-
1個
二眼型メガネ
防塵
有
無
-
アンバー
4031101282671
836-6635
48.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
sapphire
2.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727円
( 800円 )
4日目
1,329円
( 1,462円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。
・ソフトフォームタイプです。
・取り替え可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型保護メガネ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 二眼型保護メガネ ブラック
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
二眼型保護メガネ アイファイブ
UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック
二眼型保護メガネ サイブリック 9188075・9188121
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格727円-1,254円1,324円1,145円 -2,918円11,304円
通常出荷日2日目〜2日目1日目2日目〜4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト