ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー

通常単価(税別)
3,414円~6,551円
税込単価
3,755円~7,206円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現していま...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 規格

  • レンズ色

  • テンプルカラー

  • 角度調整

  • ノーズパッド

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • コーティング

  • ツル調整

  • 防傷加工

  • 防曇加工

  • テンプル色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

規格

レンズ色

テンプルカラー

角度調整

ノーズパッド

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

コーティング

ツル調整

防傷加工

防曇加工

テンプル色

仕様

内容量

最小発注数量
JIS / EN
クリア
-
○
○
4031101651057
836-6622
39.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
plus(両面防曇)
-
○
◎
-
-
1個
1個
JIS / EN
クリア
-
○
○
4031101567099
836-6623
39.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
excellence
-
○
○
-
-
1個
5個
JIS / EN
クリア
-
○
○
4031101567075
819-0798
30
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
excellence(内側:強防曇・外側:防傷性・耐薬品性)
-
○
◎
-
-
1個
5個
JIS / EN
クリア
-
○
○
4031101651071
836-6627
85.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
AR(反射防止コーティング)
-
○
○
-
反射防止タイプ
1個
1個
EN
ライトグリーン
-
○
○
4031101578286
836-6625
39.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
variomatic(内側:強防曇・調光機能付き)
-
○
○
ブラック
調光タイプ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,856円
( 4,242円 )
1日目
3,414円
( 3,755円 )
1日目
4,021円
( 4,423円 )
2日目
4,435円
( 4,879円 )
2日目
6,551円
( 7,206円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです
・メタルフリーです
・耐薬品性があります
【用途】
・機械組立
・建設、メンテナンス作業
・研磨、切削
・金属、機械加工
・研究、実験
・林業、農業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型保護メガネ アイスリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301
二眼型セーフティグラス
二眼型保護メガネ VD-201
二眼型保護メガネ MP-842
保護メガネ 1眼型
メーカーUVEXUVEX山本光学ミドリ安全ミドリ安全ナカニシ
通常価格3,414円-3,698円3,557円3,492円3,043円3,745円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目6日目
形状二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め有有無有有有
UVカット有有有有有無
傷防止有有無無無有
レンズ厚(mm)2.21.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト