ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています




【特長】・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。・視野が広く安全に作業が行えます。・高品質かつ耐...
詳細を確認
9302217

9302219
【特長】
・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
・視野が広く安全に作業が行えます。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
・高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
【用途】
・機械組立。
・建設、メンテナンス作業。
・研磨、切削。
・金属、機械加工。
・研究、実験。
・林業、農業。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミドリ安全
二眼型保護メガネ MP-821・MP-822
4.5通常価格(税別):1,350円~

トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
4.5通常価格(税別):346円~

ミドリ安全
ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F
5通常価格(税別):3,126円

トラスコ中山
メガクリア(曇り止め)
4通常価格(税別):1,029円

山本光学
二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネ
0通常価格(税別):3,126円

エスコ
エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)
5通常価格(税別):810円~

トラスコ中山
二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)
4.7通常価格(税別):1,323円

ミスミ
ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM
4.4通常価格(税別):1,247円~

トラスコ中山
二眼型セーフティグラス TSG-8106
4.3通常価格(税別):1,184円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ