17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GP-88M専用ノーズパット交換部品【1~2個入り】

通常単価(税別)
3421,369
税込単価
3761,506
通常出荷日:1日目

【特長】・二眼型セーフティゴーグル用のオプションパーツです。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

品名

高さ(mm)

長さ(mm)

バンド色

最小発注数量
4580280451397
5.000
855-7239
-
GP-88M専用ノーズパット
-
-
-
2個
4580280451403
5.000
855-7240
約13
サイドリング(左右ペア)
約30
約15
ブラック
2パック

2個入り

4580280451380
10.000
855-7238
約13
ストラップ
約30
約15
ブラック
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
1日目
342
( 376 )
1日目
1,369
( 1,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二眼型セーフティゴーグル用のオプションパーツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GP-88M専用ノーズパット交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GP-88M専用ノーズパット交換部品
GP-94M専用ノーズパット交換部品
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88M
二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M
保護めがね SE-88
セーフティーゴーグルヒートレンズ930XED用部品 交換用パーツ
メーカーEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVEシモン山本光学
通常価格342-342 -25,3876,4832,8343,298 -
通常出荷日1日目1日目15日目1日目5日目1日目〜
形状その他その他---その他
その他オプションオプション---オプション
適合機種GP-88M-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト