ファクトリーサプライ用品技術窓口

Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

通常単価(税別)
11,965
税込単価
13,162
通常出荷日:1日目

【特長】・ノーズパッドがなく、サイドパッドで支えるサングラスです。・内側に汗がたまらず空気も抜けるので...

詳細を確認
  • UVカット
  • ツル調整
  • ノーズパッド
    -
  • 角度調整
    -
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    135
  • 防傷加工
    -
  • 防曇加工
    -
  • 質量(g)
    25.000

ご注意

  • カラーレンズおよび調光レンズをかけて車を運転する時はトンネルに注意してください。トンネルに入った瞬間、急激な視力変化または視界不良が原因で事故を起こす危険があります。
  • 濃度がおよそ20%以上(視感透過率率80%以下)のレンズは夕暮れ時や夜間の運転には適しません。使用しないでください。濃度がおよそ70%以上(視感透過率30%以下)のレンズは、昼間でも光量不足で視力が低下する場合がありますので十分注意してください。
  • カラーレンズの濃淡にかかわらず太陽や溶接などの強い光線を直視しないでください。目に重傷を負ったりして失明に至る場合もあります。
  • サングラスは小さな子供の手の届く所に置かないでください。踏みつけたりしてレンズを割り、その破片でケガをする危険があります。
  • サングラスはレンズ・フレームとも高温(60度以上)の所に置かないでください。

型番:

AF-101C-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF-101C-3の仕様・寸法情報

UVカット
ツル調整
ノーズパッド
-
フレーム色
ブラックマット
レンズ色
ダークグレー
角度調整
-
高さ(mm)
40
幅(mm)
135
防傷加工
-
防曇加工
-
JANコード
4560159780728
質量(g)
25.000
トラスココード
855-4783
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:グリルアミド(TR-90)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-101C-3

フレーム色

レンズ色

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
ブラックマット
ダークグレー
4560159780728
855-4783
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:グリルアミド(TR-90)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,965
( 13,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーズパッドがなく、サイドパッドで支えるサングラスです。
・内側に汗がたまらず空気も抜けるのでレンズが曇りにくいです。
・鼻で支えないので、鼻が低い方でもジャストフィット可能です。
・鼻に跡がつかず化粧や日焼け止めも落ちないので女性にも最適です。
【用途】
・屋外での活動時に。
・屋外でのスポーツ時に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:グリルアミド(TR-90)

ご注意

  • カラーレンズおよび調光レンズをかけて車を運転する時はトンネルに注意してください。トンネルに入った瞬間、急激な視力変化または視界不良が原因で事故を起こす危険があります。
  • 濃度がおよそ20%以上(視感透過率率80%以下)のレンズは夕暮れ時や夜間の運転には適しません。使用しないでください。濃度がおよそ70%以上(視感透過率30%以下)のレンズは、昼間でも光量不足で視力が低下する場合がありますので十分注意してください。
  • カラーレンズの濃淡にかかわらず太陽や溶接などの強い光線を直視しないでください。目に重傷を負ったりして失明に至る場合もあります。
  • サングラスは小さな子供の手の届く所に置かないでください。踏みつけたりしてレンズを割り、その破片でケガをする危険があります。
  • サングラスはレンズ・フレームとも高温(60度以上)の所に置かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101Cの型番AF-101C-3のページです。 型番AF-101C-3に関する仕様情報を記載しております。
Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C
ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)
ライトフィット軽量グラス LF-101・LF-201
保護めがね セキュアフィット SF201AF
保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF
保護めがね 334AFゴグル 40661
メーカーAIR FLYミドリ安全アズワンアズワン山本光学スリーエムジャパン
通常価格11,9653,1231,300 -9961,9901,152
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
UVカット
ツル調整-----
ノーズパッド------
角度調整------
高さ(mm)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト