ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結式小型吸収缶 吸収缶

通常単価(税別)
538円~1,558円
税込単価
592円~1,714円
通常出荷日:1日目

【特長】・ホルムアルデヒド用吸収缶です。【用途】・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 材質1
    活性炭
  • 材質2
    ブリキ
  • 材質3
    ポリエチレン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:19 項目の仕様が未選択です

  • 商品用途

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 対象ガス

  • 規格値1(分以上)

  • 規格値2(分以上)

  • 破過時間1(min)

  • 破過時間2(min)

  • 最高許容透過濃度1(ppm)

  • 最高許容透過濃度2(ppm)

  • 適合マスク

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 国家検定区分

  • 質量(g)

  • 最高許容透過濃度(ppm)

  • 試験濃度(%)

  • 破過時間(分)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品用途

その他

詳細タイプ

対象ガス

規格値1

(分以上)

規格値2

(分以上)

破過時間1

(min)

破過時間2

(min)

最高許容透過濃度1

(ppm)

最高許容透過濃度2

(ppm)

適合マスク

適合機種

JANコード

トラスココード

国家検定区分

質量(g)

最高許容透過濃度(ppm)

試験濃度(%)

破過時間(分)

試験ガス

国家検定合格番号

仕様1

用途

特長

最小発注数量
-
オプション
-
有機ガス/ホルムアルデヒド
-
-
-
-
-
-
-
-
4959382011981
816-7597
-
84
5/0.1
0.03/0.002
120/550
シクロヘキサン/ホルムアルデヒド
TN354/JIS T 8152
-
-
-
1個
-
オプション
-
アンモニアガス
-
-
-
-
-
-
-
-
4959382011844
836-3451
-
120
50
0.1
145
アンモニア
TN336
-
-
-
1個
-
オプション
-
水銀
-
-
-
-
-
-
-
-
4959382011899
836-3452
-
100
0.025(mg/(M3))
10(mg/(M3))
480
水銀蒸気
JIS T 8152
-
-
-
1個
防毒
-
吸収缶
有機ガス・酸性ガス
50
80
160
190
5
5
GM76DS、GM-28、GM76-S
GM34T、GM76-S、GM76DS、GM70D、GM28S、GM185C
4959382011929
388-0800
直結式小型
90
-
0.03
-
シクロヘキサン・塩化水素
TN156/JIS T8152
有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101円
( 1,211円 )
1日目
1,026円
( 1,129円 )
1日目
1,558円
( 1,714円 )
1日目
538円
( 592円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルムアルデヒド用吸収缶です。
【用途】
・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型吸収缶 吸収缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式小型吸収缶 吸収缶
直結式小型防毒マスク 吸収缶
直結式小型防毒マスク用吸収缶 CAシリーズ
直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶
CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶
直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶
メーカー重松製作所重松製作所アズワン重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格538円-656円 -966円 -828円 -4,229円3,607円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ-取替用パーツ-取替用パーツ
材質1活性炭-----
材質2ブリキ-----
材質3ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト