ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー

通常単価(税別)
20,144円
税込単価
22,158円
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ファン付き呼吸用保護具Sy185、Sy11F、Sy11用バッテリーです。

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 縦×横 (mm)
    56×64
  • 適合機種
    Sy185、Sy11F、Sy11
  • JANコード
    4959382035826
  • トラスココード
    836-3457
  • 幅(mm)
    22
  • 質量(g)
    95
  • 充電時間(時間)
    2.5
  • 品名
    電動ファン付き呼吸用保護具Sy185、Sy11F、Sy11用バッテリーBA-L2SUK

型番:

BA-L2SUK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BA-L2SUKの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
縦×横(mm)
56×64
適合機種
Sy185、Sy11F、Sy11
JANコード
4959382035826
トラスココード
836-3457
幅(mm)
22
質量(g)
95
充電時間(時間)
2.5
品名
電動ファン付き呼吸用保護具Sy185、Sy11F、Sy11用バッテリーBA-L2SUK
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-L2SUK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,144円
( 22,158円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付き呼吸用保護具Sy185、Sy11F、Sy11用バッテリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリーの型番BA-L2SUKのページです。 型番BA-L2SUKに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー BA-L4TK
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
TW 防じんマスク用フィルタ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格20,144円59,071円17,305円21,337円10,280円21,889円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目4日目
商品タイプ取替用パーツ-----
縦×横(mm)56×64-----
適合機種Sy185、Sy11F、Sy11-FU-80、FU-28、FU-07Syx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11Sy28R-
JANコード495938203582649593822069364959382209135495938204170449593820416504959382110615
トラスココード836-3457577-3876592-8792836-3458836-3461422-6612

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました