17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

通常単価(税別)
12,307円
税込単価
13,538円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドギア(M-407J)の交換用インナーシュラウドです。【用途】・溶接、研磨などの粉じん作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 適合機種
    M-407J
  • JANコード
    4987580184664
  • トラスココード
    828-9844
  • 質量(g)
    100.000
  • 品名
    交換用インナーシュラウド

型番:

M-444
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-444の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
適合機種
M-407J
JANコード
4987580184664
トラスココード
828-9844
質量(g)
100.000
品名
交換用インナーシュラウド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-444
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,307円
( 13,538円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドギア(M-407J)の交換用インナーシュラウドです。
【用途】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
【商品仕様】
・適合機種:M-407J
・適合本体:M-407J
・適合本体:M-407J
・JANコード:4987580184664
・トラスココード:828-9844
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444の型番M-444のページです。 型番M-444に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444
3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447
3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937
3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976
3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927
3M バーサフロー ヘッドカバー M-972
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格12,307円27,986円6,652円10,308円7,666円8,016円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目4日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途送気送気送気送気送気送気
適合機種M-407JM-407JM-307J、M-207M-307J、M-207M-307J、M-407J、M-207M-307J、M-407J、M-207
JANコード498758018466449875801831314987580183162498758018317949875801831484987580184657
トラスココード828-9844828-9843828-9847828-9842828-9848828-9841
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました