17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 適合機種
    M-307J、M-407J、M-207
  • JANコード
    4987580184657
  • トラスココード
    828-9841
  • 質量(g)
    200.000
  • 品名
    オプション用ヘッドカバー

型番:

M-972
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

M-972の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
適合機種
M-307J、M-407J、M-207
JANコード
4987580184657
トラスココード
828-9841
質量(g)
200.000
品名
オプション用ヘッドカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-972
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,016円
( 8,818円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドギア(M-307J、M-407J)のヘッドカバーです。
【商品仕様】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
・適合機種:M-307J、M-407J
・質量:200g
・トラスココード:828-9841
・JANコード:4987580184657

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー ヘッドカバー M-972の型番M-972のページです。 型番M-972に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー ヘッドカバー M-972のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー ヘッドカバー M-972
3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976
3M アドフロー用フィルターカバー 838031
3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444
3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447
3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,016円10,308円4,309円12,307円27,986円14,766円
通常出荷日1日目6日目6日目1日目1日目6日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ-
商品用途送気送気送気送気送気-
適合機種M-307J、M-407J、M-207M-307J、M-207832005JM-407JM-407J-
JANコード49875801846574987580183179454939564304249875801846644987580183131-
トラスココード828-9841828-9842829-1030828-9844828-9843-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました