17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

通常単価(税別)
3,126
税込単価
3,439
通常出荷日:1日目

【特長】・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。・ベンチレーション付です。【用途】・飛来・落下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • バイザー色
    スモーク
  • タイプ
    テープ内装
  • 頭囲(cm)
    55.5~60
  • 質量(g)
    370
  • 材質2
    バイザー:ポリカーボネート樹脂
  • 墜落時保護用
  • 溝有無
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 帽体色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

帽体色

最小発注数量
ブルー
4580118331334
858-6446
スカイブルー
1個
イエロー
4580118331259
858-6447
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,126
( 3,439 )
1日目
3,126
( 3,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
・ベンチレーション付です。
【用途】
・飛来・落下物・墜落時保護用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)
SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP
SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク
超軽量 透明バイザーヘルメット
超軽量 透明バイザーヘルメット(シールド面付)
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格3,1264,7675,018 -7,4155,4869,357
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目19日目19日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト