ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE サービスボードセット CS310 |
|
エスコ φ48mm/ 10.0kg マグネットフック |
|
トラスコ中山 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
【特長】・縁(ふち)に傾斜をつけたクッション性のあるゴムマットです。・段差や電気コードの上に敷くことで...
詳細を確認
マットの周囲4面はテーパー形状

裏面は滑りにくい格子模様の形状
| 型番 | 幅×長さ(mm) | 厚み(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|
| WSM-7050 | 500×700 | 6 | 3 |
| WSM-9060 | 600×900 | 7 | 5 |
※材質:天然ゴムと合成ゴムのブレンド

段差を乗り越える時の衝撃が少なく、スムーズな搬送が可能。

グレーチングの敷きマットに。
【特長】
・縁(ふち)に傾斜をつけたクッション性のあるゴムマットです。
・段差や電気コードの上に敷くことで、台車がスムーズに乗り越え、作業者の負担と乗り越え時の音の軽減に繋がります。
【用途】
・台車を使用する作業。
【材質】
・天然ゴムと合成ゴムのブレンド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,880円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
4.5通常価格(税別):267円~

エスコ
プラダン EA911BDシリーズ
4.5通常価格(税別):2,000円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
5通常価格(税別):935円~

トラスコ中山
段差解消スロープ
5通常価格(税別):1,724円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
4.7通常価格(税別):2,606円~

アイリスオーヤマ
ポリカプラダン
4.6通常価格(税別):4,436円

トラスコ中山
ダンボールプラスチック養生シート
4.3通常価格(税別):1,115円

日大工業
ポリシート
3.6通常価格(税別):6,050円~